|
24205
Leitungsschutzsch. C60N, Kurve C, 2 P, 32A/440V AC/DC- thermomagn.
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung APR 29, 2019
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
C60
|
Baureihe
|
Multi 9
|
Produktname
|
C60
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leitungsschutzschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
C60N
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
2P
|
Anzahl der geschützten Pole
|
2
|
[In] Bemessungsstrom
|
32 A bei 30 °C
|
Netzwerktyp
|
DC
AC
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Kurvenscheibe
|
C
|
Ausschaltvermögen
|
10 kA Icu bei 400 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
6 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
6000 A Icn bei 230/400 V AC 50/60 Hz entspricht EN 60898
20 kA Icu bei 125 V DC 2P entspricht EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bei 230 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
30 kA Icu bei 125 V DC 3P entspricht EN/IEC 60947-2
40 kA Icu bei <= 250 V DC 4P entspricht EN/IEC 60947-2
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht IEC 60947-2
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
440 V AC 50/60 Hz
230 - 240 V AC 50/60 Hz
400 - 415 V AC 50/60 Hz
<= 250 V DC
230/400 V AC 50/60 Hz
|
Magnetische Auslösegrenze
|
5 - 10 x In
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
7,5 kA entspricht EN/IEC 60947-2 - 230 - 240 V AC 50/60 Hz
2,25 kA entspricht EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
3,75 kA entspricht EN/IEC 60947-2 - 400 - 415 V AC 50/60 Hz
6000 A entspricht EN 60898 - 230/400 V AC 50/60 Hz
|
Begrenzungsklasse
|
3 entspricht EN/IEC 60947-2
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
NEIN
|
9-mm-Raster
|
4
|
Höhe
|
81 mm
|
Breite
|
36 mm
|
Tiefe
|
73 mm
|
Produktgewicht
|
0,24 kg
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen25 mm² flexibel
Tunnelklemmen35 mm² fest
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Stromkreis: 3,5 Nm oben
3,5 Nm Unterseite
|
Erdschlussschutz
|
Separater Block
|
Produktkompatibilität
|
C60-Zubehör
Zusätzlicher 60
|
Montage
Normen
|
EN 60898
EN/IEC 60947-2
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht IEC 60068-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
236 g
|
Vertragliche Gewährleistung
|